Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
1
Artikelnummer: 09 23 132 2922
DIN-Signal 2C032MS-3,0C1-1
DIN-Signal 2C032MS-3,0C1-1

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌2 A
Kontakte: 32
gerade
Kupferlegierung
Au über NiP über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1, nach IEC 60603-2
Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 09 23 132 2922
DIN-Signal 2C032MS-3,0C1-1
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Connectors
  • Baureihe DIN 41612
  • Bezeichnung Type 2C
  • Komponente Male connector
  • Kontaktbeschreibung Straight
Ausführung
  • Anschlussart Wave soldering termination
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Kontaktanzahl 32
  • Kontaktbestückung Rows a and c, positions 1, 2, ... , 15, 16
  • Länge der Pins 3 mm
  • Kodierung Coding with loss of contacts
  • Leiterplattenbefestigung With fixing flange
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 3
  • Raster, anschlussseitig 2.54 mm
  • Raster, steckseitig 2.54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2 A
  • Bemessungsstrom Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Luftstrecke ≥ 1.2 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1.2 mm
  • Isolationswiderstand >1012 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 30 N
  • Ziehkraft ≤ 20 N
  • Anforderungsstufe
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (pebble grey)
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche
    Au over NiP over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Non incluso
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non incluso
  • REACH SVHC Stoffe Non incluso
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-2 (complementare)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F4/I3 secondo NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 6 g
  • Ursprungsland Czechia
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140195851
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen