Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
12
Accessories
6
Artikelnummer: 09 18 564 5923
SEK-18 SV MA STD ANG29 64P PLS4
SEK-18 SV MA STD ANG29 64P PLS4

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌1 A
Kontakte: 64
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: NM 30 (S4)
Thermoplastischer Formstoff (PBT)
grau
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 09 18 564 5923
SEK-18 SV MA STD ANG29 64P PLS4
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
12
Zubehör
6
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK Standard
  • Element Male connector
  • Description of the contact Angled
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 64
  • Termination length 2.9 mm
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 128 N
  • Withdrawal force ≤ 128 N
  • Performance level NM 30 (S4)
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastischer Formstoff (PBT)
  • Colour (insert) Grigio
  • Material (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Layer thickness ≥ 0,76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F3/I3
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 17.8 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140035706
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 08
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen