Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
17
Accessories
6
Codice prodotto: 09 18 526 6923
SEK-18 SV MA STD ANG29 26P PL2
SEK-18 SV MA STD ANG29 26P PL2

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore maschio
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌1 A
Contatti: 26
Angolato
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-13)
Resina termoplastica (PBT)
Grigio
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 09 18 526 6923
SEK-18 SV MA STD ANG29 26P PL2
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
17
Accessories
6
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie SEK Standard
  • Elemento Male connector
  • Descrizione del contatto Angled
Versione
  • Collegamento Wave soldering termination
  • Tipologia di collegamento PCB to cable
  • Numero di poli 26
  • Lunghezza del collegamento 2.9 mm
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 52 N
  • Forza di prelievo ≤ 52 N
  • Classe di lavoro
    2
    acc. to IEC 60603-13
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Thermoplastic resin (PBT)
  • Colore (inserto) Grey
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F3/I3
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 9 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140031395
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta