Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
17
Zubehör
6
Codice prodotto: 09 18 514 6922
SEK-18 SV MA STD STR45 14P AU2
SEK-18 SV MA STD STR45 14P AU2

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore maschio
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌1 A
Contatti: 14
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-13)
Resina termoplastica (PBT)
Grigio
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 09 18 514 6922
SEK-18 SV MA STD STR45 14P AU2
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
17
Zubehör
6
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK Standard
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type PCB / cable
  • Number of contacts 14
  • Termination length 4,5 mm
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 28 N
  • Withdrawal force ≤ 28 N
  • Performance level
    2
    secondo (IEC 60603-13)
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Resina termoplastica (PBT)
  • Colour (insert) Grigio
  • Material (contacts) Lega di rame
  • Surface (contacts)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F3/I3
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 4.38 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140028159
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)