Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Successor Products
1
Codice prodotto: 09 18 016 7010
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 16P 100m
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 16P 100m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavo in rame (tondo)
AWG 28/7
PVC
Lunghezza del cavo: 100 m
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Utilizzare la nuova versione 09180167007.
Codice prodotto: 09 18 016 7010
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 16P 100m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Successor Products
1
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Systemverkabelung
  • Element Rohkabel
  • Specification nicht konfektioniert
  • Type of cable Kupferkabel (rund)
Version
  • Cable length 100 m
  • Number of cores 16
  • Core structure AWG 28/7
  • Shielding geschirmt
Technical characteristics
  • Impedance 100 Ω
  • Limiting temperature
    -30 ... +75 °C unbewegt
    -20 ... +75 °C bewegt
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤216 Ω/km
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) grau
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances nicht enthalten
Specifications and approvals
  • Specifications
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 9,720 g
  • Net weight ‌ 82 g/m
  • Country of origin USA
  • European customs tariff number 85444993
  • GTIN 5713140024625
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609