Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
1
Codice prodotto: 09 06 900 9985
CODING ADAPTOR D 20, METALLISED
CODING ADAPTOR D 20, METALLISED

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Codifica comb
per connettori maschio, Compatibile con custodie D 20/2 e D 20/4 metallizzate
Plastica metallizzata
metallico
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 06 900 9985
CODING ADAPTOR D 20, METALLISED
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
1
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Accessories
  • Series DIN 41612
  • Type of accessory Code comb
  • Description of the accessory
    for male connectors
    Suitable for shell housing D 20/2 and D 20/4 metallised
Material properties
  • Material (accessories) Plastic, metallised
  • Colour (accessories) Metallic
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 6.533 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140014626
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta