Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
9
Accessories
1
Codice prodotto: 09 06 248 2833
DIN-Power Flow048FS-3,2C1-1
DIN-Power Flow048FS-3,2C1-1

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore femmina
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌6 A
Contatti: 48
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 1, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica, Codifica con perdita di contatto, Con codifica
Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 06 248 2833
DIN-Power Flow048FS-3,2C1-1
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
9
Accessories
1
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie DIN 41612
  • Identificazione Tipo F
  • Elemento Connettore femmina
  • Descrizione del contatto Diritto
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda
  • Tipologia di collegamento
    Scheda madre a scheda figlia
    Mezzanino
    PCB / cable
  • Numero di poli 48
  • Configurazione contatti File z, d e b, posizioni 2, 4, ... , 30, 32
  • Lunghezza del collegamento 3,7 mm
  • Codifica
    Codifica
    Codifica con perdita di contatto
    Con codifica
  • Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Dettagli tecnici
  • File di contatti 3
  • Spazio di contatto (lato cavi)
    2,54 mm
    5,08 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 6 A
  • Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1,6 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 3 mm
  • Resistenza di contatto >1012 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 75 N
  • Forza di prelievo ≤ 75 N
  • Classe di lavoro
    1
    secondo (IEC 60603-2)
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1,55 kV (conttto-contatto)
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Triossido di antimonio
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F4/I3 secondo NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 15 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140013582
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta