Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
11
Codice prodotto: 09 06 215 2841
DIN-Power H015FS10,0C1-1
DIN-Power H015FS10,0C1-1

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore femmina
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌15 A
Contatti: 15
Diritto
Lega di rame
Argentati Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 1, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Con codifica, Codifica D 20
Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 06 215 2841
DIN-Power H015FS10,0C1-1
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
11
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Steckverbinder
  • Serie DIN 41612
  • Identificazione Bauform H15
  • Elemento Federleiste
  • Descrizione del contatto gerade
Versione
  • Collegamento Wellenlötanschluss
  • Tipologia di collegamento
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    Leiterplatte zu Kabel
  • Numero di poli 15
  • Configurazione contatti Reihe d, Positionen 6, 10, ... , 26, 30 und Reihe z, Positionen 4, 8, ... , 28, 32
  • Lunghezza del collegamento 10 mm
  • Codifica
    Kragen-Kodierung
    D20 Kodierung
  • Fissaggio PCB mit Flansch
Dettagli tecnici
  • Spazio di contatto (lato cavi) 10,16 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti)
    6,5 mm
    10,16 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 15 A
  • Corrente d'esercizio Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
  • Distanza di scarica in aria ≥ 4,5 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 8 mm
  • Resistenza di contatto >1012 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 8 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 90 N
  • Forza di prelievo ≤ 90 N
  • Classe di lavoro
    1
    nach IEC 60603-2
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 3,1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging nein
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
  • Colore (inserto) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materiale (contatti) Kupferlegierung
  • Finitura superficiale (contatti)
    versilbert steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • Stato ELV konform
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sostanze REACH SVHC nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances nicht enthalten
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 15,34 g
  • Paese di origine Tschechien
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140012783
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta