Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
11
Werkzeuge
2
Codice prodotto: 09 05 348 6931
DIN-Power E048MS-3,0C1-2-clip
DIN-Power E048MS-3,0C1-2-clip

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore maschio
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌6 A
Contatti: 48
Angolato
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica, Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio, Con aggancio
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 09 05 348 6931
DIN-Power E048MS-3,0C1-2-clip
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
11
Tools
2
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie DIN 41612
  • Identificazione Tipo E
  • Elemento Connettore maschio
  • Descrizione del contatto Angolato
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda
  • Tipologia di collegamento
    Scheda madre a scheda figlia
    Extender card
    PCB / cable
  • Numero di poli 48
  • Configurazione contatti File a, c e e, posizioni 2, 4, ... , 30, 32
  • Codifica
    Codifica
    Codifica con perdita di contatto
  • Fissaggio PCB
    Con flangia di fissaggio
    Con aggancio
Dettagli tecnici
  • File di contatti 3
  • Spazio di contatto (lato cavi)
    2,54 mm
    5,08 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 5,08 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 6 A
  • Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1,6 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 3 mm
  • Resistenza di contatto >1012 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 75 N
  • Forza di prelievo ≤ 75 N
  • Classe di lavoro
    2
    secondo (IEC 60603-2)
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 400
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1,55 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ‌1,6 mm ±0,2 ‌
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F4/I3 secondo NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 17,11 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140195462
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta