Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
22
Accessories
1
Codice prodotto: 09 03 264 6855
DIN-Signal C064FS-2,9C1-2-kp
DIN-Signal C064FS-2,9C1-2-kp

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore femmina
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌2 A
Contatti: 64
annodato
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 03 264 6855
DIN-Signal C064FS-2,9C1-2-kp
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
22
Accessories
1
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connettori
  • Series DIN 41612
  • Identification Tipo C
  • Element Connettore femmina
  • Description of the contact annodato
Version
  • Termination method Terminali per saldatura ad onda
  • Connection type
    Scheda madre a scheda figlia
    Mezzanino
  • Number of contacts 64
  • Contact configuration File a e c, posizioni 1, 2, ... , 31, 32
  • Termination length 2,9 mm
  • Coding Codifica con perdita di contatto
  • PCB fixing Con flangia di fissaggio
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 60 N
  • Withdrawal force ≤ 40 N
  • Performance level
    2
    secondo (IEC 60603-2)
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
  • Colour (insert) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Material (contacts) Lega di rame
  • Surface (contacts)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 secondo NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 12,72 g
  • Country of origin Germania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140006744
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)