Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
2
Artikelnummer: 09 03 000 6225
DIN-Signal 40A FE contact solder Mflat
DIN-Signal 40A FE contact solder Mflat

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einlötkontakt
gerade
Bemessungsstrom: ≤40 A
Federkontakt für Federleisten
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 03 000 6225
DIN-Signal 40A FE contact solder Mflat
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
2
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe
    DIN 41612
    har-modular®
  • Kontaktart Einlötkontakt
  • Kontaktbeschreibung gerade
  • Kontakte für
    DIN 41612 Bauform M-flat
    har-modular® M-Flat Modul, Feder, gerade
Ausführung
  • Geschlecht Federkontakt für Federleisten
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    Leiterplatte zu Kabel
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ≤ 40 A
  • Steckkraft ≤ 10 N
  • Ziehkraft ≥ 1,6 N
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni steckseitig
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41626
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 1,053 g
  • Ursprungsland Ungarn
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140004115
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Steckverbinder DIN 41 612
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 01
Selection Guide für Mezzanine Anwendungen
har-modular®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen