Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
2
Codice prodotto: 09 03 000 6165
DIN-Signal coax m, solder/crimp 50Ohm
DIN-Signal coax m, solder/crimp 50Ohm

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatto coassiale
Diritto
Corrente d'esercizio: ≤1.5 A
Contatto Maschio per connettori femmina
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 03 000 6165
DIN-Signal coax m, solder/crimp 50Ohm
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
2
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie DIN 41612
  • Tipo di contatto Contatto coassiale
  • Descrizione del contatto Diritto
  • Contatti per
    DIN 41612 Tipo M
    DIN 41612 Bauform M 0+2
Versione
  • Collegamento Collegamento a saldare
  • Collegamento Collegamento a saldare su PCB
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Contatto Maschio per connettori femmina
  • Tipologia di collegamento
    Scheda madre a scheda figlia
    Mezzanino
    PCB / cable
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ≤ 1,5 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto
    ≤10 mΩ per matrice contatti interni
    ≤3 mΩ per ferrula esterna
  • Impedenza coassiale 50 Ω
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Fattore di adattamento
    >32 dB @ 1 GHz
    >30 dB @ 2 GHz
    >28 dB @ 4 GHz
    >24 dB @ 6 GHz
  • Forza di inserzione ≤ 10 N
  • Forza di prelievo ≥ 1 N
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,75 kV
  • Fraquenza 6 GHz
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni Lato contatti
  • Materiale (agganci) Lega di rame
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio no requirements (flammable mass < 10g)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41626
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 30
  • Peso netto 1,4 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140003996
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta