Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
21
Werkzeuge
1
Zubehör
1
Artikelnummer: 09 02 164 6919
DIN-Signal B064MR-3,0C1-2
DIN-Signal B064MR-3,0C1-2

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
Reflowlötanschluss (THR)
Bemessungsstrom: ‌2 A
Kontakte: 64
gewinkelt
Kupferlegierung
Au über NiP über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2
Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust, Seiten-Kodierung
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
beige
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 02 164 6919
DIN-Signal B064MR-3,0C1-2
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
21
Werkzeuge
1
Zubehör
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe DIN 41612
  • Bezeichnung Bauform B
  • Komponente Messerleiste
  • Kontaktbeschreibung gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (THR)
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
    Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 64
  • Kontaktbestückung Reihen a und b, Positionen 1, 2, ... , 31, 32
  • Kodierung
    Kodierung mit Kontaktverlust
    Seiten-Kodierung
  • Leiterplattenbefestigung mit Flansch
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Raster, steckseitig 2,54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2 A
  • Bemessungsstrom Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
  • Luftstrecke ≥ 1,2 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1,2 mm
  • Isolationswiderstand >1012 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 15 s)
  • Steckkraft ≤ 60 N
  • Ziehkraft ≤ 40 N
  • Anforderungsstufe
    2
    nach IEC 60603-2
  • Steckzyklen ≥ 400
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
  • Farbe Einsatz beige
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Au über NiP über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 10,463 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140003415
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 01
Steckverbinder DIN 41 612
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen