Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
4
Werkzeuge
5
Zubehör
12
Artikelnummer: 02 02 160 1301
DIN-Signal harbus64-160FP-17,0C1-1
DIN-Signal harbus64-160FP-17,0C1-1

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Federleiste
Einpressanschluss
Bemessungsstrom: ‌1 A
Kontakte: 160
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Edelmetall über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1, nach IEC 61076-4-113
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Liquid-crystal polymer (LCP)
beige
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 02 02 160 1301
DIN-Signal harbus64-160FP-17,0C1-1
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
4
Tools
5
Accessories
12
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-bus® 64
  • Elemento Connettore femmina
  • Descrizione del contatto Diritto
Versione
  • Collegamento Collegamento press-in
  • Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
  • Numero di poli 160
  • Configurazione contatti File z, a, b, c, e d, posizioni 1, 2, ... , 31, 32
  • Lunghezza del collegamento 17 mm
  • Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Dettagli tecnici
  • File di contatti 5
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,54 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 2,54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
  • Distanza di scarica in aria
    ‌1 mm fra 2 file (a, b, c)
    ‌1,2 mm fra 2 file (z, d)
    ‌1 mm fra 2 contatti su una fila (a, b, c)
    ‌1 mm fra 2 contatti su una fila (z, d)
  • Distanza di scarica superficiale
    ‌1 mm fra 2 file (a, b, c)
    ‌1,2 mm fra 2 file (z, d)
    ‌1 mm fra 2 contatti su una fila (a, b, c)
    ‌1 mm fra 2 contatti su una fila (z, d)
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto
    ≤20 mΩ per le file a, b, c
    ≤30 mΩ per le file z, d
  • Temperatura massima -40 ... +105 °C temperatura massima ridotta dalla presenza del PCB
  • Forza di inserzione ≤ 160 N
  • Forza di prelievo ≤ 120 N
  • Classe di lavoro
    1
    secondo IEC 61076-4-113
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ≥1,6 mm
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Colore (inserto) Beige
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Metallo nobile su Ni Lato collegamento
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
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-4-113
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 29 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140000155
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Steckverbinder DIN 41 612
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 02
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen