Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Numéro d‘article: 14 12 021 6050 000
har-flexicon MTV-2 T32 350pcs/reel
har-flexicon MTV-2 T32 350pcs/reel

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur mâle
Contacts: 2
Alliage de cuivre
Ag sur Ni Côté accouplement, Ag sur Ni Côté raccordement
PA66/6T
Noir
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 14 12 021 6050 000
har-flexicon MTV-2 T32 350pcs/reel
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
détails du produit
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Header
Version
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 2
  • Field of application for THR reflow soldering
  • Pack contents 350 pieces on reel
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5 mm
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics SPE T1-B
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Clearance distance ‌ 3.7 mm
  • Creepage distance ‌ 3.7 mm
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
Material properties
  • Material (insert) PA66/6T
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Ag over Ni Mating side
    Ag over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Commercial data
  • Packaging size 350
  • Net weight 1.829 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140279797
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer