Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 15 23 050 2601 333
har-flex str F 13.65mm 50p PL1
har-flex str F 13.65mm 50p PL1

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
メスコネクタ
リフロー半田付け端子 (SMT)
コンタクト: 50
ストレート型
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
パフォーマンスレベル: 1
液晶高分子(LCP)
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
部品番号: 15 23 050 2601 333
har-flex str F 13.65mm 50p PL1
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Identyfikacja
  • Kategoria Conectores
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Signal
  • Element Conector hembra
  • Opis kontaktu Recto
  • Cechy The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Wersja
  • Metoda przyłączenia Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Typ połącznia
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • Liczba kontaktów 50
  • Zawartość opakowania Muestra
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 1,27 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 1,27 mm
  • Wysokość montażowa w stosie 13,65 mm
  • Odstęp izolacyjny ≥ 0,4 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 0,4 mm
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku < 25 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 40 N
  • Siła wycofania
    ≥ 7,5 N
    ≤ 35 N
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Materiał (kontaktów) Aleación de cobre
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje No incluido
  • REACH ANEKS XIV substancje No incluido
  • REACH SVHC substancje No incluido
  • Propozycja Kalifornijska 65 No incluido
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 4 g
  • Kraj pochodzenia China
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140202474
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare