Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
N.º de referencia: 15 21 012 2620 000
har-flex f str6.25 SnapIn 12p PL1 280pcs
har-flex f str6.25 SnapIn 12p PL1 280pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 12
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 21 012 2620 000
har-flex f str6.25 SnapIn 12p PL1 280pcs
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Signal
  • Element Female connector
  • Specificatie with locking function for adapter
  • Beschrijving van het contact Straight
Versie
  • Aansluitmethode Reflow soldering termination (SMT)
  • Verbindingstype
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Aantal contacten 12
  • Pakketinhoud 280 pieces on reel
Technical characteristics
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1.27 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1.27 mm
  • Stacking height 6.25 mm
  • Tussenruimteafstand ≥ 0.4 mm
  • Creepage distance ≥ 0.4 mm
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contact resistance < 25 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 9.6 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 1.8 N
    ≤ 8.4 N
  • Performance level 1
  • steekcycli ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
  • Coplanarity of contacts ≤ 0,1 mm
Material properties
  • Material (insert) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Material (contacts) Slitina mědi
  • Surface (contacts)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
  • California Proposition 65 substances Neobsahuje
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL připravujeme
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 280
  • Nettogewicht 0.478 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140847491
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar