Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Codice prodotto: 15 25 046 2601 000
har-flex ang f 46p PL1 560pcs
har-flex ang f 46p PL1 560pcs

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore femmina
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Contatti: 46
Angolato
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 1
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
Questo prodotto è disponibile su richiesta. Contatta il tuo referente HARTING locale.
Codice prodotto: 15 25 046 2601 000
har-flex ang f 46p PL1 560pcs
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flex®
  • Identificazione Signal
  • Elemento Connettore femmina
  • Descrizione del contatto Angolato
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • Tipologia di collegamento
    Scheda madre a scheda figlia
    Extender card
  • Numero di poli 46
  • Confezione Bobina da 560 pezzi
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 1,27 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 1,27 mm
  • Distanza di scarica in aria ≥ 0,4 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 0,4 mm
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto < 25 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 36,8 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 6,9 N
    ≤ 32,2 N
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,5 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • GTIN 5713140202986
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta