Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 15 04 140 2001 333
har-flex HD-Card Edge 140p PL1 SAMPLE
har-flex HD-Card Edge 140p PL1 SAMPLE

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Kontakty: 140
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 1
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Czarny
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 15 04 140 2001 333
har-flex HD-Card Edge 140p PL1 SAMPLE
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Csatlakozók
  • Series har-flex®
  • Identification HD-Card Edge
  • Element Csatlakozó
  • Features The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Verzió
  • Termination method Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
  • Connection type
    Alaplap a bővítőkártyához
    Mezzanine
  • Number of contacts 140
  • Pack contents Minta
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 0,8 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 0,8 mm
  • Adatátviteli sebesség ‌ 25 Gbit/s
  • Légköztávolság
    ≥0,2 mm Alaplap
    ≥0,53 mm Csatlakozó
    ≥0,1 mm Bővítőkártya
  • Kúszóáramút távolság
    ≥0,2 mm Alaplap
    ≥0,53 mm Csatlakozó
    ≥0,1 mm Bővítőkártya
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 100 N
  • Kihúzási erő ≥ 28 N
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 200
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
  • Érintkezők elhelyezkedése egy síkban ≤ 0,15 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 16,2 g
  • Country of origin Kína
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140205468
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Links
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare