매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
70
품번들: 09 70 014 2613
Han STAF MALE INSERT SOLDER
Han STAF MALE INSERT SOLDER

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
인서트
솔더 터미네이션
수형
폴리아미드 (PA)
검정색
정격 전류: ‌10 A
규격: 10 A
접점: 14
도체 단면적: 2.5 mm²
구리 합금
은도금
Notes
비교하다
구성자에서 로드
품번들: 09 70 014 2613
Han STAF MALE INSERT SOLDER
Notes
비교하다
구성자에서 로드
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
2
Pieza de repuesto
1
carcasas/bases
70
제품 상세 정보
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Staf®
Versão
  • Método de terminação Terminação de solda
  • Gênero Macho
  • Tamanho 10 A
  • Número de Pólos 14
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 2,5 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 10 A
  • Tensão Nominal 25 V
  • Tensão Nominal
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensão nominal de impulso 0,8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Tensão nominal conforme UL 50 V
  • Tensão nominal conforme CSA 50 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 2 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +100 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 HB
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 35,7 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140102910
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다