매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
5
품번들: 09 19 564 6822
SEK mezz Fe 64P THT 4.5mm PL2
SEK mezz Fe 64P THT 4.5mm PL2

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
암형 커넥터
리플로우 솔더링 터미네이션 (THR), 웨이브 솔더링 터미네이션
정격 전류: ‌1 A
접점: 64
직선형
구리 합금
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드, Pd/Ni 금도금 체결 측면
성능 레벨: 2
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
검정색
Notes
비교하다
품번들: 09 19 564 6822
SEK mezz Fe 64P THT 4.5mm PL2
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
5
제품 상세 정보
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK Mezzanine
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method
    Reflow soldering termination (THR)
    Wave soldering termination
  • Connection type
    PCB to PCB
    Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 64
  • Termination length 4.5 mm
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
  • Insertion force ≤ 128 N
  • Withdrawal force ≤ 128 N
  • Performance level 2
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Pd/Ni Mating side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 18.67 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140212763
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다