Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
14
Codice prodotto: 09 19 514 6824
SEK mezz Fe 14P THT 2.9mm PL2
SEK mezz Fe 14P THT 2.9mm PL2

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore femmina
Terminali per saldatura ad onda (THR), Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌1 A
Contatti: 14
Diritto
Lega di rame
Sn su Ni Lato collegamento, Au su Pd/Ni Lato contatti
Classe di lavoro: 2
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Nero
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 19 514 6824
SEK mezz Fe 14P THT 2.9mm PL2
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
14
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie SEK Mezzanino
  • Elemento Connettore femmina
  • Descrizione del contatto Diritto
Versione
  • Collegamento
    Terminali per saldatura ad onda (THR)
    Terminali per saldatura ad onda
  • Tipologia di collegamento
    PCB / PCB
    Scheda madre a scheda figlia
  • Numero di poli 14
  • Lunghezza del collegamento 2,9 mm
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 60 s)
  • Forza di inserzione ≤ 28 N
  • Forza di prelievo ≤ 28 N
  • Classe di lavoro 2
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Sn su Ni Lato collegamento
    Au su Pd/Ni Lato contatti
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 0,01 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140212305
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta