Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
4
Codice prodotto: 09 17 014 9622
SEK-DIP SV MA 14P AU
SEK-DIP SV MA 14P AU

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
connettore DIP
Corrente d'esercizio: ‌1 A
Resina termoplastica (PC)
Beige
Contatti: 14
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 17 014 9622
SEK-DIP SV MA 14P AU
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
4
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie SEK
  • Elemento connettore DIP
  • Descrizione del contatto Diritto
Versione
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 14
  • Dettagli applicativi
    per cavo piatto IDC a passo 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,54 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 1,27 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Resistenza di contatto >1012 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,5 kV
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Resina termoplastica (PC)
  • Colore (inserto) Beige
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Codice ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-13
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 130
  • Peso netto 3,846 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140024045
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta