Matching Products
Matching Products NEW
Tools
4
Accessories
6
Osa number: 09 18 134 9422
SEK 2R 34P Kinked pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 34P Kinked pre-assy cover W/O SR

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
PCB transition connectors
Solder termination, IDC insulation displacement termination
Rated current: ‌2.6 A
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Contacts: 34
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Notes
Compare
Osa number: 09 18 134 9422
SEK 2R 34P Kinked pre-assy cover W/O SR
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
4
Accessories
6
toote detailid
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada SEK Low-profile
  • Prvek Propojovací konektory na PCB
  • Popis kontaktu Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení
    Pájené připojení
    Zářezový kontakt
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 34
  • Délka zakončení 2,9 mm
  • Podrobnosti 2 zalomené piny na každé straně
  • Podrobnosti
    Pro plochý kabel IDC s roztečí 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1,27 mm
  • Montážní výška 5,5 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 2,6 A
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 35 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +105 °C
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina II (400 ≤ CTI < 600)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice (PBT)
  • Barva (vložka) Šedá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Sn na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 105
  • Hmotnost netto 4,16 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140025691
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

PCB Multi ECAD Data

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare