Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
8
Accessories
4
Numéro d‘article: 09 19 516 7904
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RLG 16P PL3
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RLG 16P PL3

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur mâle
Raccordement par soudage par refusion (THR)
Intensité nominale: ‌1 A
Contacts: 16
Droit
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Classe de performance: 3, selon IEC 60603-13
Résine thermoplastique (PCT)
Beige
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 19 516 7904
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RLG 16P PL3
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
8
Accessories
4
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série SEK Standard
  • Elément Connecteur mâle
  • Description du contact Droit
Version
  • Méthode de raccordement Reflow soldering termination (THR)
  • Type de connexion PCB to cable
  • Nombre de contacts 16
  • Longueur du raccordement 2.9 mm
  • Type de verrouillage With long levers
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2.54 mm
  • Intensité nominale ‌ 1 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
  • Force d'insertion ≤ 48 N
  • Force d'arrachement ≤ 48 N
  • Classe de performance
    3
    acc. to IEC 60603-13
  • Cycles de connexion ≥ 50
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation II (400 ≤ CTI < 600)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Thermoplastic resin (PCT)
  • Couleur (d'insert) Beige
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 5,44 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140213500
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer