Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Connectors, Male connector, Reflow soldering termination (THR), Rated current: 1 A, Contacts: 60, Straight, Copper alloy, Sn over Ni, Termination side, Gold plated, Mating side, Performance level: 3, Thermoplastic resin (PCT), Beige