Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 19 550 5923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 50P PLS4
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 50P PLS4

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore maschio
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Corrente d'esercizio: ‌1 A
Contatti: 50
Angolato
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: NM 30 (S4)
Resina termoplastica (PCT)
Beige
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 19 550 5923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 50P PLS4
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
  • Categoria Connettori
  • Serie SEK Standard
  • Elemento Connettore maschio
  • Descrizione del contatto Angolato
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (THR)
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 50
  • Lunghezza del collegamento 2,9 mm
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 60 s)
  • Forza di inserzione ≤ 100 N
  • Forza di prelievo ≤ 100 N
  • Classe di lavoro NM 30 (S4)
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento II (400 ≤ CTI < 600)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Resina termoplastica (PCT)
  • Colore (inserto) Beige
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Spessore strati ≥ 0,76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
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
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • GTIN 5713140213937
  • eCl@ss 27.460.201,00