Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
17
Accessories
6
Número de parte: 09 18 514 6926
SEK-18 SV MA STD ANGWW 14P PL2
SEK-18 SV MA STD ANGWW 14P PL2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector macho
Terminación enrollada
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 14
En ángulo
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de desempeño: 2, según IEC 60603-13
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 09 18 514 6926
SEK-18 SV MA STD ANGWW 14P PL2
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
17
Accessories
6
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série SEK Padrão
  • Elemento Conector macho
  • Descrição do contato Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação de enrolamento
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 14
  • Comprimento de terminal 15 mm
Características técnicas
  • Dimensões do pino de enrolamento do fio 0,6 x 0,6 mm
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1 A
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 28 N
  • Força de retirada ≤ 28 N
  • Nível de desempenho
    2
    conforme IEC 60603-13
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica (PBC)
  • Cor (inserto) Cinza
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificação ferroviária F3/I3
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • Peso líquido 11,9 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140215283
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

PCB Multi ECAD Data

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare