A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!
Tulajdonságok áttekintése
Female connector
Closed end cover
Rated current: 2.5 A
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Contacts: 10
Performance level: 3, acc. to IEC 60603-13
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side