Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 47 050 6068
RJI IP20 gew.180°/0° 22/7; 1m; outdoor
RJI IP20 gew.180°/0° 22/7; 1m; outdoor

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 1 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 47 050 6068
RJI IP20 gew.180°/0° 22/7; 1m; outdoor
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    RJ45 Corpo connettore
    Angolato Sinistro
  • Connettore 2
    RJ45 Corpo connettore
    Angolato Destro
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Nero
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 150 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140269248
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta