Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 707 0612 010
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 1.0m
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 1.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Ledningsføring 1:1
Kabellængde: 1 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 707 0612 010
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 1.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Identyfikacja Power L
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu Okablowanie 1:1
Wersja
  • Długość kabla 1 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia 5x 2,5 mm²
  • Metoda przyłączenia Przyłącznie zaciskiem klatkowym
  • Ekranowanie Nieekranowane
  • Liczba kontaktów 5
  • Typ blokowania PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 24 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +70 °C unmoved
    -40 ... +70 °C moved
    -25 ... +70 °C moved, with forced guidance
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimalny promień gięcia
    4x Cable diameter (singular bending)
    5x Cable diameter (repeated bending)
  • Kompatybilne z łańcuchem kablowym Yes
  • Odporność na wibracje 10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Odporność na wstrząsy 30 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (polyurethane)
  • Kolor (kabel) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Lead
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Resistenza agli oli
    NEK 606 Resistente al fango
    IEC 60754
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140501959
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
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
Instructions
Assembly instructions