Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 1061
M12 MD Power K-coded crimp female
M12 MD Power K-coded crimp female

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1061
M12 MD Power K-coded crimp female
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Medium Design
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Shielding Blindado
  • Number of contacts 5
  • Coding K-coding
  • Locking type Screw locking
  • Details Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
  • Details Somente para aplicações ethernet até 10 Gbit
Technical characteristics
  • Wire outer diameter ≤ 1,4 mm
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 630 V
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Overvoltage category III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌0,6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 17
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Cable diameter 5,7 ... 10,5 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Poliamida (PA)
  • Material (hood/housing) Zinco fundido
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-109
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar