Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 1061
M12 MD Power K-coded crimp female
M12 MD Power K-coded crimp female

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1061
M12 MD Power K-coded crimp female
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识 Medium Design
  • 原件 Cable connector
  • 规格 Straight
版本
  • 接线方式 Crimp termination
  • 公母类型 Female
  • 屏蔽 Shielded
  • 针数 5
  • 编码 K-coding
  • 锁定类型 Screw locking
  • 详细资料 Please order crimp contacts separately.
  • 详细资料 For Ethernet applications up to 10 Gbit only
技术参数
  • 线芯外径 ≤ 1.4 mm
  • 额定电流 ‌ 12 A
  • 额定电压 630 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 过电压类别 III
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌0.6 Nm
  • 扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母) 17
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • 电缆直径 5.7 ... 10.5 mm
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) Polyamide (PA)
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-109
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413