myHARTING Login
Konfigüratörleri
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
HARTING YouTube Kanalı
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
eShop
Yuvarlak konnektörler
Metrik yuvarlak konnektörler
...
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
M12
Parça numarası: C2 13 200 0000 0422
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 0.60m
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 0.6 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: C2 13 200 0000 0422
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 0.60m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 A-cod 3P Male Straight
Connector 2
M12 A-cod 3P Female Straight
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 A-Kodlu
Erkek Düz
Çoklu kalıplanmış
Konnektör 2
M12 A-Kodlu
Dişi Düz
Çoklu kalıplanmış
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Halojensiz
Sürüm
Kablo uzunluğu
0,6 m
Damar sayısı
3
Damar yapısı
3x 0,34 mm²
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Koruma
Ekransız
Kodlama
A-Kodlu
Teknik özellikler
Nominal akım
4 A
Çalışma Gerilimi
250 V
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +80 °C taşındı
-40 ... +80 °C etkilenmemiş
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67 birleştirme durumu
Kablo Çapı
4 mm
Minimum bükülme yarıçapı
10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
5x Kablo çapı (tekil bükme)
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
RAL 7021 (siyah gri)
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Alev geciktirme
UL / CSA
UL hazırlık aşamasında
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
2
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713141069649
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
Yükleyin
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın