Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
上殼/底座
83
Frames
17
Contact inserts
2
Artikelnummer: 97 00 000 0418
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long_GND
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long_GND

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Han® Carrier Cube
Domino-module
Lange versie, Klein tabblad
Polycarbonaat (PC)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Notes
Compare
Artikelnummer: 97 00 000 0418
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long_GND
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
上殼/底座
83
Frames
17
Contact inserts
2
Productdetails
Identifikation
  • Kategori Moduler
  • Serier Han-Modular®
  • Modultype Han® Carrier Cube
  • Modulets størrelse Domino-modul
  • Beskrivelse af modulet
    Lang version
    Lille fane
Version
  • Detaljer Med ekstra afskærmningstilslutning til den hængslede ramme
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • eCl@ss 27.440.217,00
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare