Productos combinables
Productos combinables NEW
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Contact inserts
2
Part Number: 97 00 000 0418
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long_GND
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long_GND

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Han® Carrier Cube
Domino module
Long version, Small tab
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Comparar
Part Number: 97 00 000 0418
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long_GND
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Contact inserts
2
Detalhes do produto
Identifikace
  • Category Moduly
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® Carrier Cube
  • Velikost modulu Domino modul
  • Popis modulu
    Dlouhá verze
    Malá záložka
Verze
  • Podrobnosti S dodatečným připojením stínění ke sklopnému rámečku
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Německo
  • European customs tariff number 85389099
  • eCl@ss 27.440.217,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar