매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
25
품번들: 09 38 005 2721
Han K 3/0 Pos. Female Insert Screw Term.
Han K 3/0 Pos. Female Insert Screw Term.

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
인서트
축 나사 터미네이션
암형
폴리카보네이트 (PC)
RAL 7032 (페블 그레이)
정격 전류: ‌200 A
규격: 24 B
접점: 3
도체 단면적: 35 ... 70 mm²
구리 합금
은도금
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
품번들: 09 38 005 2721
Han K 3/0 Pos. Female Insert Screw Term.
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
2
Tools
3
アクセサリ
4
スペア部品
1
インサート
25
제품 상세 정보
標識
  • 類別 Inserts
  • 系列 Han-Com®
  • 標識 Han® K 3/0
  • 規格 Straight
版本
  • 接線方式 Terminación de tornillo axial
  • 公母類型 Hembra
  • 尺寸 24 B
  • 針數 3
技術參數
  • 導體截面積 35 ... 70 mm²
  • 額定電流 ‌ 200 A
  • 額定電壓相-地 1.150 V
  • 額定電圧相-相 2.000 V
  • 額定脈沖電壓 8 kV
  • 污染等級 3
  • 額定電流按照UL 200 A
  • 額定電壓符合UL 600 V
  • 額定電流按照CSA 160 A
  • 額定電壓符合CSA 600 V
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 0,2 mΩ
  • 剝線長度 22 mm
  • 擰緊力矩
    ‌8 Nm @ 35 mm²
    ‌9 Nm @ 50 mm²
    ‌10 Nm @ 70 mm²
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) Polykarbonát (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料(插針) Slitina mědi
  • 表面(插針) Silver plated
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 狀態 konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 nicht enthalten
  • REACH 附件XIV 物質 nicht enthalten
  • REACH SVHC 物質 ja
  • REACH SVHC 物質 Blei
  • ECHA SCIP 編號 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
    Fio
    Níquel
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 296.67 g
  • 原產國 Romania
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140056206
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다