Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 97 00 000 5864
Han Ex/M16_H_HTE1_HC_f.DL_M32
Han Ex/M16_H_HTE1_HC_f.DL_M32

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Taille: 16 B
Levier double de verrouillage
Sortie verticale
1x M32
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé
Peint à la poudre époxy
RAL 5015 (bleu ciel)
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 97 00 000 5864
Han Ex/M16_H_HTE1_HC_f.DL_M32
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® Ex/M
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 16 B
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Double locking lever
  • Field of application
    Connectors for explosion hazardous environments
    Hoods/housings for outdoor applications
  • Details Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
  • Details ATTENTION! Only to be used with Han® Ex inserts!
Technical characteristics
  • Limiting temperature -20 ... +85 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Ambient temperature -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 With cable gland
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (sky blue)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713141112789
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer