Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
1
Frames
14
Parça numarası: 09 40 024 0371
Han 24HPR enlarged-HBM-for SCL-FE
Han 24HPR enlarged-HBM-for SCL-FE

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Makine tipi muhafaza
işlevsel topraklamalı
Boyut: 24 HPR enlarged
Vidalı kilitleme
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Alüminyum döküm, Korozyona dayanıklı
Toz boya kaplı
RAL 9005 (jet siyah)
Malzeme (conta): NBR
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 40 024 0371
Han 24HPR enlarged-HBM-for SCL-FE
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Accessories
1
Frames
14
Ürün detayları
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR enlarged
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing with functional earth
Version
  • Size 24 HPR enlarged
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Details When using Han® Standard inserts of size B or Han-Modular® hinged frames, please order adapter 09400009961 separately.
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌3 Nm Fixing screws M6
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 247.495 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140173361
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın