Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
55
Frames
2
Codice prodotto: 09 37 016 0397
Han 16M HBM-Rear Fit-SL
Han 16M HBM-Rear Fit-SL

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia base passante
Montaggio posteriore
Taglia: 16 B
Versione normale
Aggancio a leva singola
Acciaio inox
Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio
Verniciatura a polvere
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni): FPM
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 37 016 0397
Han 16M HBM-Rear Fit-SL
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
55
Frames
2
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® M
  • Gehäuseart Anbaugehäuse
  • Gehäusebeschreibung rückwärtige Montage
  • Bauform niedrige Bauform
Ausführung
  • Baugröße 16 B
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für erhöhte Umwelteinflüsse
  • Lieferumfang Montagerahmen gehört zum Lieferumfang
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ‌1 Nm Befestigungsschrauben M4
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529 IP66
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Dichtung FPM
  • Werkstoff Verriegelung Edelstahl
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 206 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140171268
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Zuken serie E³ (2019+)
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta