매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
3
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
55
Frames
2
품번들: 09 37 016 0397
Han 16M HBM-Rear Fit-SL
Han 16M HBM-Rear Fit-SL

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
벌크헤드 장착형 하우징
후면 장착
규격: 16 B
낮은 구조
싱글 잠금 레버
스테인리스 강
재료 (후드/하우징): 알루미늄 다이-캐스트
분말 코팅방식
RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (실): FPM
Notes
비교하다
구성자에서 로드
품번들: 09 37 016 0397
Han 16M HBM-Rear Fit-SL
Notes
비교하다
구성자에서 로드
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
3
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
55
Frames
2
제품 상세 정보
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® M
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Válaszfalas szerelésű ház
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Hátoldali szerelés
  • Típus Alacsony kialakítás
Verzió
  • Méret 16 B
  • Rögzítés típusa Egykengyeles
  • Alkalmazási terület Lengő és rögzített oldali csatlakozóházak durva környezetekhez
  • Csomag tartalma A szerelőkeret a csomag része
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ‌1 Nm M4 rögzítőcsavar
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP66
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) 알루미늄 다이-캐스트
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) 분말 코팅방식
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (제트 블랙)
  • Anyag (tömítés) FPM
  • Anyag (Rögzítés) 스테인리스 강
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok no
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok no
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 166 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140171268
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다