Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Inserţii
6
Part number: 19 36 516 1422
Han 16Ex UL-HTE-M32
Han 16Ex UL-HTE-M32

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 16 B
Double locking lever
Top entry
1x M32
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Powder-coated
RAL 5015 (sky blue)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 36 516 1422
Han 16Ex UL-HTE-M32
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Inserts
6
Product Details
名称
  • カテゴリ Hoods / Housings
  • フード/ハウジングシリーズ Han® Ex
  • フード/ハウジングのタイプ Hood
バージョン
  • サイズ 16 B
  • バージョン Top entry
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M32
  • ロックタイプ Double locking lever
  • アプリケーション分野 Connectors for explosion hazardous environments
  • 詳細
    Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
    for US purposes only
  • 詳細 ATTENTION! Only to be used with Han® Ex inserts!
技術的特性
  • 使用温度範囲 -20 ... +85 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 周囲温度 -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 With cable gland
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) Zinc die-cast
  • 表面 (フード/ハウジング) Powder-coated
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 5015 (sky blue)
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Lead
    Nickel
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 338.67 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140181694
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare