Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Tools
2
Objednací číslo: 17 61 004 2102
HM-POWER MESSERLEISTE 4 POL. EINPR;AFS 2
HM-POWER MESSERLEISTE 4 POL. EINPR;AFS 2

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Male konektor
Press-in připojení
Jmenovitý proud: ‌20 A
Kontakty: 4
Úhlové provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 2
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Černá
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Objednací číslo: 17 61 004 2102
HM-POWER MESSERLEISTE 4 POL. EINPR;AFS 2
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Steckpartner
1
Werkzeuge
2
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-bus® HM
  • Identification Power
  • Element Male connector
  • Description of the contact Angled
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 4
  • Contact configuration M / M / M / M
  • Pack contents Tube
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 3 mm
  • Contact spacing (mating side) 3 mm
  • Rated current ‌ 20 A
  • Clearance distance > 2.3 mm
  • Creepage distance > 2.3 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance < 1 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 16 N
  • Withdrawal force ≥ 2 N
  • Performance level 2
  • Test voltage Ur.m.s. 1.5 kV
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 30
  • Net weight 5.355 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140122260
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte