Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
172
N.º de referencia: 09 48 878 7588 003
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 0,3m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 0,3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 878 7588 003
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 0,3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
172
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Connector 1
    Conector 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Steckverbinder 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 0,3 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2 Twisted Pair
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur ‌0 ... +60 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel FRNC (LSZH)
  • Farbe Kabel grün
  • RoHS konform
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 25 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140254589
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar