Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 878 7588 003
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 0,3m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 0,3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 878 7588 003
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 0,3m
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
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Steckverbinder 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 0,3 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2 Twisted Pair
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Schleifenwiderstand ‌ 290 Ω/km
  • Grenztemperatur
    -25 ... +60 °C unbewegt
    -0 ... +50 °C bewegt
  • Isolationswiderstand @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Wellenwiderstand @ 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel FRNC (LSZH)
  • Farbe Kabel grün
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 25,9 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140254589
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)