Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Accessories
5
Codice prodotto: 09 66 123 7803
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09P AU3
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09P AU3

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌7.5 A
Maschio
Taglia: D-Sub 1
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP), Custodia: acciaio con trattamento superficiale
Nero
Contatti: 9
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 09 66 123 7803
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09P AU3
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Accessories
5
Dettagli del prodotto
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Standard
  • Elem Csatlakozó
  • Az érintkező leírása
    Esztergált
    Könyökös
Verzió
  • Lezárási mód Hullámforrasztásos végződéssel
  • Fajta Apa
  • Méret D-Sub 1
  • Összeköttetés típusa Alaplap a bővítőkártyához
  • Érintkezők száma 9
  • Lezárás hossz 3 mm
  • Rögzítés típusa Rögzítő karima felszerelt csavarrögzítővel 4-40 UNC
Műszaki jellemzők
  • Sorköz 2,84 mm
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,74 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 7,5 A
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ≤0,4 Nm rögzítőcsavar
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 30 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Teljesítményszint 3
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ≥1,6 mm
  • Telepítési magasság ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Üvegszállal töltött, hőre lágyuló gyanta (PBTP)
    Védőburkolat: ötvözött acél
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Nemesfém a nikkelen
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 6,5 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140080386
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta