Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
5
Varenummer: 09 66 451 6513
DSUB SV FE SSDP STR 37P PL2 GC SLK 4-40
DSUB SV FE SSDP STR 37P PL2 GC SLK 4-40

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connector, Wave soldering termination, Rated current: ‌6.5 A, Female, Size: D-Sub 4, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Plated steel, Contacts: 37, Copper alloy
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Varenummer: 09 66 451 6513
DSUB SV FE SSDP STR 37P PL2 GC SLK 4-40
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
5
produkt detaljer
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Standardní
  • Prvek Konektor
  • Popis kontaktu
    Lisované provedení
    Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost D-Sub 4
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Mezanin
  • Počet kontaktů 37
  • Délka zakončení 2,9 mm
  • Upevnění PCB S aretačními klipsy
  • Způsob zajišťování Upevňovací příruba s namontovaným šroubovým zajišťovacím mechanismem 4-40 UNC
Technické vlastnosti
  • Vzdálenost mezi řadami 2,84 mm
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,76 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 6,5 A
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ≤0,4 Nm Zajišťovací šroub
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 123 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Úroveň vlastností
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Spojovací cykly ≥ 250
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ≥1,6 mm
  • Instalační výška ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging No
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Barva (vložka) Black
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů) Noble metal over Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 50
  • Hmotnost netto 16,06 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140085367
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

PCB Multi ECAD Data

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare