myHARTING Login
구성자
Products
Products
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
3
Accessories
8
데이터가 없습니다.
eShop
Device connectivity
connettori da PCB
...
Connettori scheda-scheda
Collegamento della scheda di espansione
09 66 157 7611
품번들: 09 66 157 7611
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09P AU3GCM3HT
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
커넥터
리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
정격 전류: 6.5 A
암형
규격: D-Sub 1
열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PCT), 쉘: 강철, 니켈 도금
회색
접점: 9
구리 합금
Ni 귀금속 도금
Notes
비교하다
품번들: 09 66 157 7611
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09P AU3GCM3HT
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
3
Accessories
8
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
D-Sub
Identificazione
Standard
Elemento
Corpo connettore
Descrizione del contatto
Stampati
Angolato
Versione
Collegamento
Reflow soldering termination (THR)
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Female
Taglia
D-Sub 1
Tipologia di collegamento
Motherboard to daughtercard
Numero di poli
9
Lunghezza del collegamento
2.9 mm
Fissaggio PCB
With board locks
Tipi di aggancio
Fixing flange with thread M3
Dettagli tecnici
Distanza tra le file
2.84 mm
Spazio di contatto (lato cavi)
2.74 mm
Corrente d'esercizio
6.5 A
Distanza di scarica in aria
≥ 1 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 1 mm
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Resistenza di contatto
≤ 10 mΩ
Coppia di serraggio
≤0.6 Nm Female screw lock
Temperatura massima
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
Forza di inserzione
≤ 30 N
Forza di prelievo
≥ 3.3 N
≤ 20 N
Classe di lavoro
3
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 50
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
II (400 ≤ CTI < 600)
Spessore PCB
≥1.6 mm
Altezza di installazione
7.3 mm
Hot plugging
No
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PCT)
Shell: steel, nickel plated
Colore (inserto)
Grey
Materiale (contatti)
Copper alloy
Finitura superficiale (contatti)
Noble metal over Ni
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
compliant
Stato ELV
compliant
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Not contained
Sostanze REACH ANNEX XIV
Not contained
Sostanze REACH SVHC
Not contained
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Nickel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R26
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
DIN 41652
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
100
Peso netto
7,774 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140081307
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Spanish_MX)
PDF (체코어)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (덴마크어)
PDF (스페인어)
PDF (영어)
PDF (독일어)
PDF (프랑스어)
PDF (헝가리어)
PDF (이탈리아어)
PDF (일어)
PDF (한국어)
PDF (네덜란드어)
PDF (폴란드어)
PDF (터키어)
PDF (스웨덴어)
PDF (중국어 간체)
PDF (중국어 번체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
PDF
DXF
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
IGES
STEP
WRL
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
PCB 다중 ECAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 PCB 소프트웨어 설계 도구를 위한 20개 이상의 다른 형식. 데이터 패키지는 풋프린트, 회로 기호 및 3D CAD 데이터로 구성됩니다. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다