Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Tools
3
Număr articol: 09 67 000 7166
DSUB-ME-CR-KON.AWG24-28;AFS1;L500
DSUB-ME-CR-KON.AWG24-28;AFS1;L500

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Tată
Aliaj de cupru
Secţiunea transversală a conductorului: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 67 000 7166
DSUB-ME-CR-KON.AWG24-28;AFS1;L500
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Tools
3
Detalii produs
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Stamped contacts
  • Pack contents
    500 pieces on a reel
    Unrolling left
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.09 ... 0.25 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • Wire outer diameter ≤1.02 mm
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Stripping length 2.5 ... 3 mm
  • Performance level
    1
    acc. to CECC 75301-802
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 102.86 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140086715
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați