Productos combinables
Productos combinables NEW
Steckpartner
39
Werkzeuge
1
Zubehör
2
Part Number: 09 73 196 6521
DIN-Signal R096MP-13,0C1-2
DIN-Signal R096MP-13,0C1-2

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Connector, Male connector, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Motherboard to daughtercard, Mezzanine, PCB to cable, Reflow soldering termination (THR/SMC), Rated current: 2A, Contacts: 96, Straight, Copper alloy, Noble metal, Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2, Coding: Coding with loss of contacts, PCB fixing: With fixing flange
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
Part Number: 09 73 196 6521
DIN-Signal R096MP-13,0C1-2
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Steckpartner
39
Werkzeuge
1
Zubehör
2
Detalhes do produto
Identification
  • Category Соединители
  • Series DIN 41612
  • Identification Тип R
  • Element Вилка
  • Description of the contact Прямой
  • Features Colour deviations and speckles permitted
Version
  • Termination method Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
  • Connection type
    От материнской к дочерней плате
    Меззанин
    Соединение печатной платы с кабелем
  • Number of contacts 96
  • Contact configuration Ряды a, b и c, pпозиции 1, 2, ... , 31, 32
  • Termination length 13 mm
  • Coding Кодировка с потерей контактов
  • PCB fixing С крепежным фланцем
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Номинальный ток, измереннный при 20 °C, подробнее см. кривую ухудшения параметров
  • Clearance distance ≥ 1,2 mm
  • Creepage distance ≥ 1,2 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (при пайке волной припоя не выше+240 °C в течение 15 с)
  • Insertion force ≤ 90 N
  • Withdrawal force ≤ 60 N
  • Performance level
    2
    В соответствии с IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging Нет
Material properties
  • Material (insert) Термопластичная смола, армированная стекловолокном
  • Colour (insert) Бежевый
  • Material (contacts) Медный сплав
  • Surface (contacts)
    Au поверх Pd/Ni поверх Ni
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances Не содержится
  • REACH SVHC substances Не содержится
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 в соответствии с NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140197152
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar